Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Manivelas Rebite cego

 (1 Produto)

Lista Painel

Rebites de encaixe

Os rebites de encaixe são fixadores práticos utilizados principalmente quando o acesso ao painel é limitado ou restrito num lado. Isto significa que tendem a ser instalado no lado traseiro (oculto) da aplicação, permitindo a união dos componentes.

Adequados para aplicações de intensidade média; estes rebites podem ser utilizados em vez de adesivos, parafusos e porcas. Os rebites de encaixe unem dois materiais de forma permanente. São ideais para aplicações finas e adequados para vários materiais, incluindo materiais, metais e plásticos.

Fáceis de instalar com um martelo ou com uma ferramenta de rebitagem especial. Os rebites de encaixe são inseridos num furo do painel apertado, unindo os dois materiais a rebitar.

A nossa gama de rebites de encaixe é forte, mas com um peso leve. Oferece boas propriedades de isolamento elétrico, bem como resistência às vibrações, abrasões e corrosão.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6 com policarbonato (PC)
  • Cores: bege, preto, cinzento, natural e branco
  • Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Esta gama conta com opções que podem ser instaladas utilizando uma pistola de rebitagem, disponível para compra em separado.