Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Titânio Parafuso de cabeça cilíndrica Parafusos

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²