Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Encaixe universal Pinos de libertação rápida

 (2 Produtos)

Lista Painel

Buchas de cabo universais

Buchas universais concebidas para proteger fios, cabos, tubagens e outros objetos de forma irregular de arestas afiadas e inacabadas em painéis.

A bucha ajuda a absorver os choques e vibrações e também beneficia de propriedades isoladoras. A teia ou obturador no diâmetro da bucha permite o ajuste a vários tamanhos ao mesmo tempo que proporciona um aspeto acabado.

A instalação é simples e rápida: basta aplicar pressão com as pontas dos dedos para encaixar a bucha na posição. Não requer ferramentas.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica ou Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Casquilhos de cabos universais abertos/fechados

Buchas abertas universais com um design de instalação por pressão fácil. Permitem que bloqueiem a posição facilmente em espessuras de painéis comuns. O design dividido permite a entrada lateral de fios, cabos ou tubos pré-montados que tenham segmentos maiores que o diâmetro interno das buchas, tais como os conectores.

Oferecem a proteção ideal para fios, cabos e tubagens de arestas inacabadas e aguçadas. O design aberto permite que a bucha seja instalada em furos onde já existam feixes. Pode ser ajustadas para acomodarem vários diâmetros e formas. A colocação sem esforço através da pressão dos dedos significa que não são necessárias ferramentas para a instalação.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2