Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Encaixar dentro de Grampo de cabo stamdoff

 (5 Produtos)

Lista Painel

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Braçadeiras de cabos - espaçador, entrada lateral

Braçadeiras de cabos com espaçador com entrada lateral que mantém os cabos seguramente na posição. Têm uma base em concha que adiciona estabilidade, bem como cobrem o furo completamente.

Os cabos são inseridos através do lado do grampo para aplicações onde o espaço é um problema. As diferentes alturas do espaçador elevam e afastam os cabos de outros componentes.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Clipes para cabos separadores

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

Grampos de cabo - cabo duplo e clipes de tubo

O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.

É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Grampos de cabo - montagem adesiva/encaixe, espaçador, entrançado

Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.