Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

SAE Polietileno de baixa densidade Encaixe de pressão Protetores de falange de face completa

 (1 Produto)

Lista Painel

Studded Full Face Flange Protectors

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protection for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Provides full-face coverage protection for high pressure applications.
  • The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Colour: Red, Blue, Yellow Series Code: SRCPFL, SR1076, SRL0000