Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno Rebites removíveis Rebites de Plástico

 (1 Produto)


Rebites de encaixe por pressão - Rebites de distribuição de carga

Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.

A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.

Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.


  • Cores: preto, cinzento, natural e branco
  • Opções de inflamabilidade de UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2