Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nomex Sem bloqueio Manga do cabo

 (5 Produtos)

Lista Painel

Junta de cabos - auto-fecho/trançado

Mangas de cabo de fecho automático; o design sobreposto significa que podem ser instaladas após os cabos terem sido montados.

Mangas de cabo - proteção térmica

As mangas de cabos entrançados são normalmente utilizados com cabos ou fios e oferecem proteção térmica e uma elevada resistência à abrasão. O toque macio e o aspeto liso permitem uma instalação fácil e corta-se facilmente com tesouras comuns. Intervalo de funcionamento: -320 F a 662 F (-196 C a 350 C).

  • Material: Fibra Nomex™
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0
  • Cor: Natural

Mangas de cabos - expansíveis/PPS UL94V-0

Mangas expansíveis para facilitar a montagem. Estas mangas são adequadas para vários diâmetro de cabos e protegem contra a abrasão durante a aplicação.

Mangas de cabos antiabrasão

Manga de cabo entrançada para proteger da abrasão.

Mangas de cabos de abrasão trançadas

Mangas de cabo trançada que vão proteger cabos e tubos contra a abrasão.