Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Tipo árvore Buraco da fechadura

 (9 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Abraçadeiras de torção separadoras

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Apoios de pressão para PCB

Estes espaçadores possuem um encaixe em árvore flexível, que tranca em furos redondos, roscados, perfurados ou cegos. Estão disponíveis nas opções com e sem bloqueio.

Apoios para buracos de fechadura de PCB

Estes pilares de suporte de PCB foram concebidos para serem fixados a uma entrada de buraco da fechadura. Permite a remoção fácil, conforme necessário. Disponíveis na opção de nariz de baioneta ou encaixe de duas peças.

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Braçadeiras de cabos - montagem em forma de árvore, arnês de ligação

Braçadeira de Cabos com montagem Fir Tree integrada que pode ser facilmente encaixada num furo de montagem usando uma chave hexagonal padrão de 6mm, que é introduzida na cabeça de montagem. Esta característica elimina a necessidade de parafusos ou outros dispositivos de fixação.

Estas braçadeiras autoalinháveis proporcionam uma instalação conveniente, rápida e fácil, com uma só mão. São também altamente económicas, uma vez que podem ser desmontadas e reutilizadas. Uma escolha ideal para criar feixes de fios de forma fácil e económica.

  • Material: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Grampos de cabo - cabo duplo e clipes de tubo

O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.

É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Grampos de encaixe em U

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

Pilares de apoio de PCI - fixação Fir Tree snap lock/Fir Tree snap lock

Estes espaçadores têm fixações fir tree em ambas as extremidades para um bloqueio seguro. A montagem do furo cego é flexível e trava em furos cegos redondos, roscados, furados ou perfurados.