Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Vedantes O-Ring

 (4 Produtos)

Lista Painel

Anilhas de vedação - O-ring

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Anilhas de vedação - métricos

Uma grande variedade de O-Rings e kits de O-Ring estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de tamanhos métricos europeus

Kits de anéis de vedação - O-Ring

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Ring Seal Clamps

This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.

Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.

These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.

  • Materials: FKM, EPDM, VMQ
  • Colours: Blue, Black
  • FDA-compliant