Menu Procurar

The solutions you need
to charge ahead

EV COMPONENTS

Las estaciones de carga de vehículos eléctricos tienen requisitos estrictos que se pueden satisfacer a través del proceso de diseño y fabricación. Las estaciones de carga domésticas o comerciales deben ser fáciles de usar e instalar, así como seguras para suministrar voltajes más altos que los que suelen encontrarse en el entorno del hogar o la oficina.

Con una creciente presencia en la calle o en los centros comerciales, las estaciones de carga públicas necesitan tener grados de protección IP de resistencia al agua y ser resistentes al vandalismo para evitar daños o problemas de seguridad pública.

Las estaciones de carga rápida más veloces pueden cargar la batería del vehículo en menos de 8 minutos, lo que implica el uso de voltajes peligrosamente altos y requiere protección por neutralización o frente a sobrecargas para salvaguardar los equipos. La conectividad en la nube del vehículo y los usuarios ya es un requisito esencial para permitir la carga inteligente, que posibilita la gestión completa del cargador para establecer preferencias y maximizar el uso de la energía autogenerada.

También necesitan sistemas de pago RFID sin contacto y una interfaz intuitiva hombre-máquina.

Y, por supuesto, la estética es clave para fomentar un aspecto moderno que atraiga a nuevos usuarios y mantenga a los existentes.

Hable con uno de nuestros expertos hoy mismo



Solicite que le llamemos

Obtenga más información
 



Descargar el folleto

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

SOLICITE QUE LE LLAMEMOS

Rellene el siguiente formulario para solicitar una devolución de llamada.

Essentra Components does not capture or store data used in this form