Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 10.0 M6 Oțel

Această articulație de stânga cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. În plus, este simplu de instalat și folosit.
Numărul piesei Essentra:

20212957

Numărul piesei producătorului:

20212957

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 13,5764 RON
50 - 99 12,2287 RON
100 - 199 10,881 RON
200 - 499 10,182 RON
500 + 9,483 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,58 RON

1 x 13,5764 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Greutate g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Forța de extracție min. kg 4.0
Sarcina statica max. kg 100.0
Din. sarcina C max. kg 40.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 4.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne