Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu

În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.

Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
  • Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d4 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 Cumpără
8,0319 RON - 11,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
33,5103 RON - 47,8866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
10,8968 RON - 15,5529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
47,682 RON - 68,1463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
47,8357 RON - 68,2997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
8,3394 RON - 11,9204 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
19,9014 RON - 28,4455 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
27,8831 RON - 39,8032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
23,739 RON - 33,9197 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
49,4214 RON - 70,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
10,0788 RON - 14,3762 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
52,6953 RON - 75,2577 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
9,7201 RON - 13,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Oțel
10.0
21,9996 RON - 31,4128 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
54,6397 RON - 78,0715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
13,20 RON - 18,8272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
50,1891 RON - 71,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
244,1909 RON - 325,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
39,7516 RON - 56,7886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
246,4418 RON - 328,6063 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
  • din 2