Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 16.0 M10 Oțel

Această articulație de stânga cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. În plus, este simplu de instalat și folosit.
Numărul piesei Essentra:

20212971

Numărul piesei producătorului:

20212971

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 30,6466 RON
50 - 99 27,6019 RON
100 - 199 24,5073 RON
200 - 499 23,01 RON
500 + 21,463 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,65 RON

1 x 30,6466 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Greutate g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forța de extracție min. kg 8.0
Sarcina statica max. kg 400.0
Din. sarcina C max. kg 160.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 8.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne