Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 19.0 M16 Oțel

Această articulație de stânga cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. În plus, este simplu de instalat și folosit.
Numărul piesei Essentra:

20213015

Numărul piesei producătorului:

20213015

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 76,1673 RON
50 - 99 68,5306 RON
100 - 199 60,9438 RON
200 - 499 57,15 RON
500 + 53,307 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

76,17 RON

1 x 76,1673 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Greutate g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Forța de extracție min. kg 10.0
Sarcina statica max. kg 800.0
Din. sarcina C max. kg 320.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 10.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne