Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 8.0 M5 Oţel inoxidabil 303

Această articulație de dreapta cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. Fabricată din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20213022

Numărul piesei producătorului:

20213022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 18,368 RON
50 - 99 16,5212 RON
100 - 199 14,6744 RON
200 - 499 13,776 RON
500 + 12,878 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,37 RON

1 x 18,368 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Greutate g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Forța de extracție min. kg 3.0
Sarcina statica max. kg 50.0
Din. sarcina C max. kg 20.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 3.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne