20213039
20213039
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 27,7517 RON |
50 - 99 | 24,9565 RON |
100 - 199 | 22,2113 RON |
200 - 499 | 20,814 RON |
500 + | 19,416 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Greutate g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Forța de extracție min. kg | 4.0 |
Sarcina statica max. kg | 100.0 |
Din. sarcina C max. kg | 40.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 4.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.