Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 19.0 M16 Oţel inoxidabil 303

Această articulație de dreapta cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. Fabricată din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20213091

Numărul piesei producătorului:

20213091

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 306,7157 RON
50 - 99 276,069 RON
100 - 199 245,3725 RON
200 + 230,049 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

306,72 RON

1 x 306,7157 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Greutate g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Forța de extracție min. kg 10.0
Sarcina statica max. kg 800.0
Din. sarcina C max. kg 320.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 10.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne