Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 8.0 M5 Oţel inoxidabil 303

Această articulație de stânga cu bilă și soclu permite o mișcare liniară și rotativă uniformă și continuă. Pe măsură ce bila se învârte în soclu, articulația se poate mișca în toate direcțiile. Este prevăzută cu o piuliță hexagonală și este rezistentă chiar și la sarcini extreme. Fabricată din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20213107

Numărul piesei producătorului:

20213107

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 66,6339 RON
50 - 99 59,9955 RON
100 - 199 53,3071 RON
200 - 499 49,963 RON
500 + 46,669 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

66,63 RON

1 x 66,6339 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Greutate g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Forța de extracție min. kg 3.0
Sarcina statica max. kg 50.0
Din. sarcina C max. kg 20.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 3.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne