Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 10.0 M6 Oţel inoxidabil 303

Această articulație cu bilă și soclu, cu placă la carcasă permite mișcarea uniformă și flexibilă în multe direcții. Adăugarea de plăci la carcasă crește stabilitatea și previne rotația, rezultând o plasare exactă. Furnizată fără piuliță hexagonală, poate susține greutăți imense și este din inox A4.
Numărul piesei Essentra:

20217037

Numărul piesei producătorului:

20217037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 61,0329 RON
50 - 99 54,9543 RON
100 - 199 48,815 RON
200 - 499 45,77 RON
500 + 42,726 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

61,03 RON

1 x 61,0329 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Greutate g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Forța de extracție min. kg 4.0
Sarcina statica max. kg 100.0
Din. sarcina C max. kg 40.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 4.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne