Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 16.0 M10 Oţel inoxidabil 303

Această articulație cu bilă și soclu, cu placă la carcasă permite mișcarea uniformă și flexibilă în multe direcții. Adăugarea de plăci la carcasă crește stabilitatea și previne rotația, rezultând o plasare exactă. Furnizată fără piuliță hexagonală, poate susține greutăți imense și este din inox A4.
Numărul piesei Essentra:

20217051

Numărul piesei producătorului:

20217051

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 114,7782 RON
50 - 99 103,32 RON
100 - 199 91,84 RON
200 - 499 86,10 RON
500 + 80,36 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

114,78 RON

1 x 114,7782 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Greutate g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forța de extracție min. kg 8.0
Sarcina statica max. kg 400.0
Din. sarcina C max. kg 160.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 8.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne