Meniu Caută

Îmbinare universală individuală 12.0 62.0 Oțel

Această articulație universală simplă este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transmisă prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Rezistentă, poate suporta sarcini grele și poate rezista la uzură și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20214180

Numărul piesei producătorului:

20214180

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 163,016 RON
5 - 9 146,6944 RON
10 - 19 138,5586 RON
20 + 122,287 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

163,02 RON

1 x 163,016 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Canal de pană
d1 tol. H7 12.0
d2 22.0
l1 62.0
l2 31.0
l3 18.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Greutate g 120.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne