20215071
20215071
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 408,9875 RON |
5 - 9 | 368,1087 RON |
10 - 19 | 347,6444 RON |
20 + | 306,766 RON |
Bore dia | Canal de pană |
---|---|
d1 tol. H7 | 32.0 |
d2 | 58.0 |
l1 | 130.0 |
l2 | 65.0 |
l3 | 33.0 |
w1 tol. JS9 | 10.0 |
w2 | 35.3 |
Greutate g | 2000.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.