20215088
20215088
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 776,2477 RON |
5 - 9 | 698,6329 RON |
10 - 19 | 659,8005 RON |
20 + | 582,186 RON |
Bore dia | Canal de pană |
---|---|
d1 tol. H7 | 35.0 |
d2 | 70.0 |
l1 | 140.0 |
l2 | 70.0 |
l3 | 35.0 |
w1 tol. JS9 | 10.0 |
w2 | 38.3 |
Greutate g | 3150.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.