Meniu Caută

Îmbinare universală individuală 50.0 190.0 Oțel

Această articulație universală simplă cu canal de cheie este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transmisă prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Rezistentă, poate suporta sarcini grele și poate rezista la uzură și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20215101

Numărul piesei producătorului:

20215101

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 432,3047 RON
5 - 9 1 289,0543 RON
10 - 19 1 217,479 RON
20 + 1 074,229 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 432,30 RON

1 x 1 432,3047 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Canal de pană
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
w1 tol. JS9 14.0
w2 53.8
Greutate g 7600.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne