Meniu Caută

Îmbinare universală individuală 22.0 95.0 Oțel

Această articulație universală simplă cu rulment cu role cu ace și alezaj rotund este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transferată prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Este rezistentă, rezistă la sarcini mari și la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20215408

Numărul piesei producătorului:

20215408

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 328,5277 RON
5 - 9 295,6849 RON
10 - 19 279,2635 RON
20 + 246,421 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

328,53 RON

1 x 328,5277 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Alezaj rotund
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
Greutate g 950.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne