Meniu Caută

Îmbinare universală individuală 22.0 95.0 Oțel

Această articulație universală simplă cu rulment cu role cu ace și canal de cheie este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transferată prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Este rezistentă, rezistă la sarcini mari și la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20215477

Numărul piesei producătorului:

20215477

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 380,3374 RON
5 - 9 342,3037 RON
10 - 19 323,2868 RON
20 + 285,253 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

380,34 RON

1 x 380,3374 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Canal de pană
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Greutate g 950.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne