20216269
20216269
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 312,5555 RON |
5 - 9 | 281,3099 RON |
10 - 19 | 265,6871 RON |
20 + | 234,442 RON |
Bore dia | Canal de pană |
---|---|
d1 tol. H7 | 6.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 34.0 |
l2 | 17.0 |
l3 | 8.0 |
w1 tol. JS9 | 2.0 |
w2 | 7.0 |
Greutate g | 50.0 |
Material | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.