Meniu Caută

Îmbinare universală individuală 16.0 68.0 Oțel

Această articulație universală simplă cu alezaj rotund este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transmisă prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Rezistentă, poate suporta sarcini grele și poate rezista la uzură și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20217310

Numărul piesei producătorului:

20217310

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 405,793 RON
5 - 9 365,2137 RON
10 - 19 344,949 RON
20 + 304,37 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

405,79 RON

1 x 405,793 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Square bore
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
Greutate g 300.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne