Meniu Caută

Bucșe pentru rulmenți - Rulment conic cu umăr

În producție

Bucșe pentru rulmenți sunt o soluție perfectă pentru protecția arborilor sau a supapelor montate pe plăci metalice. Instalare simplă prin răsucire datorită designului separat.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Diametru interior Interval grosime panou Cumpără
1,725 RON - 3,8198 RON În producție
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
1,7524 RON - 3,8609 RON În producție
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
1,5821 RON - 2,4639 RON În producție
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
Bucșă 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natural

10091432

Interval de preț
3,8198 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Dimensiune orificiu compatibil
    3.0 mm
  • Diametru exterior
    4.2 mm
  • Înălțime internă
    2.1 mm
  • Înălțime totală
    3.6 mm
Bucșă 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natural

10217511

Interval de preț
3,8609 RON - 1,7524 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.0 mm
  • Diametru exterior
    5.2 mm
  • Înălțime internă
    2.1 mm
  • Înălțime totală
    3.6 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natural

10588116

Interval de preț
2,4639 RON - 1,5821 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Dimensiune orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    11.6 mm
  • Înălțime internă
    2.1 mm
  • Înălțime totală
    3.6 mm