Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
4,4344 RON - 5,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,4241 RON - 4,1257 RON 14 În stoc
25.4 mm
Negru
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
12,5597 RON - 12,5597 RON 3 În stoc
25.4 mm
Negru
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
2,6242 RON - 3,2276 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
10.0 mm
Silicon
8.0 mm
6,0904 RON - 6,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicon
16.0 mm
8,9532 RON - 8,9532 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
26.0 mm
Silicon
24.0 mm
1,5998 RON - 1,9505 RON 15 În stoc
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicon
4.8 mm
1
9,9214 RON - 11,9984 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
33.5 mm
Silicon
27.8 mm
1
0,4785 RON - 1,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
3,2416 RON - 3,9714 RON 800 În stoc
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
8,3357 RON - 8,3357 RON 600 În stoc
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicon
22.5 mm
10,8196 RON - 10,8196 RON 500 În stoc
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicon
28.6 mm
7,3955 RON - 8,9532 RON 42 În stoc
25.4 mm
Natural
27.8 mm
Silicon
22.0 mm
1
21,3446 RON - 21,3446 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
50.8 mm
Silicon
45.1 mm
1
0,5528 RON - 1,8322 RON 112748 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,5585 RON - 2,1328 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
2,0348 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Galben
8.0 mm
Silicon
6.0 mm
6,1606 RON - 7,5218 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
22.0 mm
Silicon
20.0 mm
2,4417 RON - 2,961 RON 2050 În stoc
19.5 mm
Roșu
16.0 mm
Silicon
8.0 mm
1,6839 RON - 2,0488 RON 10300 În stoc
25.4 mm
Negru
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386767

Interval de preț
4,1257 RON - 3,4241 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386804

Interval de preț
12,5597 RON - 12,5597 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386668

Interval de preț
1,9505 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248775

Interval de preț
3,9714 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248812

Interval de preț
8,3357 RON - 8,3357 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248850

Interval de preț
10,8196 RON - 10,8196 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386699

Interval de preț
8,9532 RON - 7,3955 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092293

Interval de preț
1,8322 RON - 0,5528 RON

Niveluri de stoc
112748 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 19.5 mm Silicon Roșu

10240830

Interval de preț
2,961 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10377468

Interval de preț
2,0488 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru