Meniu Caută

Buşoane striate pentru capete tuburi

În stoc

Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.

  • Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.
  • Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.
  • Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează.
Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
43 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare H Tip sistem de prindere d h1 Tip Cumpără
1,3239 RON - 2,6533 RON 810 În stoc
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
0,5147 RON - 1,2889 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Alb
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2834 RON - 0,613 RON 4800 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Mâner profilat pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
1
4,0388 RON - 9,887 RON 120 În stoc
13.0 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
125.0 mm
1.0 mm
1
4,7781 RON - 9,51 RON 14 În stoc
15.2 mm
Alb
Mâner profilat pentru degete
127.8 mm
Bulă
0,3189 RON - 0,62 RON 4880 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Fără profil pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1
2,1221 RON - 5,9211 RON 5 În stoc
12.8 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
1.3 mm
1
1,684 RON - 4,3849 RON 3772 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Fără profil pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
3,8745 RON - 10,2222 RON 10930 În stoc
13.0 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
125.0 mm
1.0 mm
1
0,2573 RON - 0,6605 RON 790 În stoc
10.8 mm
Roșu
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1
0,2272 RON - 0,6689 RON 9400 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Fără profil pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
1
0,7215 RON - 1,7456 RON 42600 În stoc
10.5 mm
Alb
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
1
1,9714 RON - 1,9714 RON 11243 În stoc
12.2 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
1
0,9488 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Fără profil pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
1
0,7215 RON - 1,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
Roșu
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
1
0,7215 RON - 1,7596 RON 2300 În stoc
10.5 mm
Alb
12.0 mm
Fără profil pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
1
0,4985 RON - 1,071 RON 5157 În stoc
7.8 mm
Roșu
8.0 mm
Mâner profilat pentru degete
30.0 mm
1.0 mm
1
0,7338 RON - 1,8712 RON 2000 În stoc
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
1
1,3964 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
90.0 mm
1.6 mm
1
0,3189 RON - 0,8308 RON 12122 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1
  • din 3
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Roșu

10093009

Interval de preț
2,6533 RON - 1,3239 RON

Niveluri de stoc
810 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm PE Alb

10093559

Interval de preț
0,613 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm PE Roșu

10104156

Interval de preț
9,887 RON - 4,0388 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 127.8 mm 15.2 mm PE Alb

10085813

Interval de preț
9,51 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PE
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm PE Alb

10069875

Interval de preț
0,62 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
4880 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 110.0 mm 12.8 mm PE Roșu

10104125

Interval de preț
5,9211 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Alb

10069929

Interval de preț
4,3849 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
3772 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm PE Alb

10071373

Interval de preț
10,2222 RON - 3,8745 RON

Niveluri de stoc
10930 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm PE Roșu

10092927

Interval de preț
0,6605 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm PE Alb

10069844

Interval de preț
0,6689 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm PE Alb

10093580

Interval de preț
1,7456 RON - 0,7215 RON

Niveluri de stoc
42600 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 120.0 mm 12.2 mm PE Alb

10093627

Interval de preț
1,9714 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
11243 În stoc
Caracteristici
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm PE Alb

10069905

Interval de preț
1,7596 RON - 0,7215 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm PE Roșu

10070901

Interval de preț
1,071 RON - 0,4985 RON

Niveluri de stoc
5157 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 80.0 mm 12.5 mm PE Roșu

10092736

Interval de preț
1,8712 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm PE Alb

10093566

Interval de preț
0,8308 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
12122 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb