Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Cod Serie: SR1579
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 10214336 | 11,5494 RON - 22,2006 RON | 2 În stoc |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|
| 23,0336 RON - 23,0336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 4,8254 RON - 13,8587 RON | 2100 În stoc |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 5,2625 RON - 15,459 RON | 345 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 10,553 RON - 20,3061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 18 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 9 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 8 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 4 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 16,3066 RON - 31,3503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina