20571856
20571856
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
300 - 2999 | 0,5101 RON |
3000 - 14999 | 0,3643 RON |
15000 + | 0,3279 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.1 mm |
---|---|
D | 0.87 in |
d1 | 17.8 mm |
d1 | 0.701 in |
H | 26.0 mm |
H | 1.024 in |
h1 | 1.8 mm |
h1 | 0.071 in |
Standard filet compatibil | Nefiletat |
Material complet | Thermoplastic Elastomer (SEBS) |
Culoare | Galben |
Tip | 3 |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.