Meniu Caută

Capace pentru îmbinări tip banjo

În stoc

Capacele Banjo Union previn murdăria, deteriorarea și contaminarea în timpul depozitării și transportului. Rapid și ușor de montat. Poate suporta temperaturi de la -30 C până la +80 C.

  • O gamă de capace de protecție concepute pentru îmbinările de tip banjo. Acestea reprezintă un capac extern de asamblare în timpul depozitării și transportului, pentru a proteja îmbinarea împotriva pătrunderii murdăriei.
  • Modelul din PVC flexibil asigură o strângere perfectă și o montare și o demontare rapide. Modelele din HDPE asigură o strângere bună printr-o simplă împingere.
  • Sunt adecvate pentru îmbinările de tip banjo conforme cu DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1071, SRF0005

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru exterior conductă compatibilă l1 H l2 Tip Cumpără
0,7216 RON - 0,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
Bulă
0,5408 RON - 0,5408 RON 646 În stoc
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
Bulă
0,4278 RON - 0,8091 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
Bulă
0,2911 RON - 0,5731 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
Bulă
1,7284 RON - 2,2953 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
Bulă
0,3231 RON - 0,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
Bulă
0,4643 RON - 0,4643 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
Bulă
0,3746 RON - 0,6691 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
Bulă
1,0117 RON - 2,723 RON 235 În stoc
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
1
1,1349 RON - 3,0442 RON 1000 În stoc
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
1
0,9447 RON - 2,5276 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1
1,4923 RON - 3,9101 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1
N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE Roșu

10101995

Interval de preț
0,5408 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
646 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior conductă compatibilă
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tip
    Bulă
N/A 17.0 mm 10.0 mm PVC Galben

10000267

Interval de preț
2,723 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior conductă compatibilă
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tip
    1
N/A 20.0 mm 12.0 mm PVC Galben

10000274

Interval de preț
3,0442 RON - 1,1349 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior conductă compatibilă
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tip
    1