Meniu Caută

Capete de bară cu articulație sferică - Filet mamă, Polimer

În producție

Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru carcasă bilă Lungime de la capul tijei la centrul bilei Lungime filet bolț cu bilă Cumpără
316,8609 RON - 316,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
184,8463 RON - 184,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
285,569 RON - 285,569 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
284,3241 RON - 284,3241 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
331,8909 RON - 331,8909 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
170,2832 RON - 170,2832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
468,0942 RON - 468,0942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
433,0804 RON - 433,0804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
166,717 RON - 166,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
  • din 2