Meniu Caută

Clemă cu articulație cu încuietoare și cârlig

În stoc

Clemele cu articulație și cârlig se utilizează în poziție orizontală și permit îmbinarea a două fețe aflate în același plan sau la 90 una față de cealaltă. Aceste cleme au înălțime redusă și sunt adecvate pentru aplicații în care există restricții de spațiu pe înălțime.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forţă de susţinere Înălțime totală Cumpără
102,0801 RON - 114,1555 RON Solicitați termenul de livrare aici
194.2 mm
340.0 kg
57.2 mm
86,6093 RON - 96,8501 RON Solicitați termenul de livrare aici
157.8 mm
318.0 kg
42.4 mm
138,1833 RON - 154,5303 RON Solicitați termenul de livrare aici
214.1 mm
900.0 kg
75.6 mm
61,7053 RON - 68,9889 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.8 mm
163.0 kg
30.8 mm
70,4676 RON - 78,7917 RON 1 În stoc
170.0 kg
36.5 mm
Clemă de prindere 170.0 kg

10390184

Interval de preț
78,7917 RON - 70,4676 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forţă de susţinere
    170.0 kg
  • Înălțime totală
    36.5 mm
  • Tip braț
    J-Hook
  • Tip pârghie
    Pull Lever
  • Cod Vamal
    7326909890