Meniu Caută

Cleme manuale pentru șine miniaturale

În producție

Aceste cleme manuale pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Când butonul de strângere este rotit, suprafețele de contact ale clemei apasă pe șină, strângând-o pe loc. Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.

Aceste cleme sunt echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere. Acest lucru menține șinele mici în siguranță, fără a provoca daune sau deformare. Șinele se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.

Pot rezista la sarcini grele, sunt rezistente la coroziune și sunt rezistente la uzură. Folosite în aplicatii diverse, printre care dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.

  • Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.
  • Echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere.
  • Folosit pentru dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.
Material: Oțel inoxidabil Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 w2 h3 h2 h1 l2 Cumpără
825,362 RON - 1 100,4828 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0
27.0
20.0
7.15
3.5
13.0
13.0
1 179,295 RON - 1 572,4106 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
60.0
45.0
8.55
4.5
16.0
15.0
864,244 RON - 1 152,3424 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
32.0
25.0
8.05
5.0
16.0
14.0
882,812 RON - 1 177,0993 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0
40.0
30.0
7.65
4.0
14.0
13.0
882,812 RON - 1 177,0993 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
30.0
23.0
5.85
4.2
12.0
11.0
781,938 RON - 1 042,5837 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
20.0
15.0
5.35
2.7
10.0
11.0
739,312 RON - 985,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
17.0
12.0
4.3
2.0
8.0
8.0
850,468 RON - 1 133,9245 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
25.0
19.0
4.3
3.0
9.0
8.0