20054588
304305141152
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,8742 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu zinc |
---|---|
Material complet | Oțel |
Formă distanțier | Hexagonal |
Tip filet | Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
Distanța între suprafețele plate | 5.5 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.217 in |
Lungime filet intern | 3.0 mm |
Lungime filet intern | 0.118 in |
Lungime distanțier | 5.0 mm |
Lungime distanțier | 0.197 in |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.