Meniu Caută

Fitinguri pentru rotile

În stoc

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Pentru utilizare cu Tip de montare Cumpără
0,6723 RON - 0,7753 RON 390 În stoc
Oțel
40.0 mm - Unhooded
Tijă filetată
28,9086 RON - 34,7323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Plăcuță montare rotilă
1,3504 RON - 1,3504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
32 mm. 40 mm – cu apărătoare
Plăcuță montare rotilă
1,1273 RON - 1,1273 RON 600 În stoc
Oțel
40.0 mm - Unhooded
Plăcuță montare rotilă
  • din 2
Ax rotilă M8x15 Oțel Natural

10299630

Interval de preț
0,7753 RON - 0,6723 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    40.0 mm - Unhooded
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Material complet
    Oțel
Plăcuță montare rotilă 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Oțel

10203934

Interval de preț
1,1273 RON - 1,1273 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Plăcuță montare rotilă
  • Pentru utilizare cu
    40.0 mm - Unhooded
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    9403991090
  • Material complet
    Oțel