Meniu Caută

Încuietoare extensibilă ajustabilă cu cap triunghiular

În stoc

Încuietorile ajustabile pentru sertare prevăzute cu comutator sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv închiderea containerelor, la ambalare și în cadrul utilajelor de curățenie industrială. Designul are un sistem de închidere cu șurub, care conferă o adâncime ajustabilă de prindere. Gama cuprinde produse din diferite materiale, potrivite mediului specific al aplicației, oferind și o selecție de încuietori cu sau fără lacăt, pentru variate cerințe de siguranță.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime opritor Diametru orificiu de montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
69,4681 RON - 165,902 RON În producție
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
49,4929 RON - 118,282 RON 108 În stoc
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
102,4771 RON - 244,8033 RON 89 În stoc
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
16,2101 RON - 38,8222 RON 448 În stoc
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
17,5111 RON - 24,5156 RON În producție
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
28,3677 RON - 67,7294 RON În producție
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Încuietori cu comutare 96.0 - 121.7 mm Oțel inoxidabil

10272480

Interval de preț
165,902 RON - 69,4681 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    24.4 mm
Încuietori cu comutare 82.0-92.0 mm Oțel inoxidabil

10272527

Interval de preț
118,282 RON - 49,4929 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    18.8 mm
Încuietori cu comutare 117.4 - 128.0 mm Oțel inoxidabil

10272503

Interval de preț
244,8033 RON - 102,4771 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    29.3 mm
Încuietori cu comutare 82.0-92.0 mm Oțel moale

10272510

Interval de preț
38,8222 RON - 16,2101 RON

Niveluri de stoc
448 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oțel moale
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    18.8 mm
Încuietori cu comutare 82.0-89.0 mm Oțel moale

10272473

Interval de preț
24,5156 RON - 17,5111 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oțel moale
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    18.9 mm
Încuietori cu comutare 117.4 - 128.0 mm Oțel moale

10272497

Interval de preț
67,7294 RON - 28,3677 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oțel moale
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Lungime opritor
    29.3 mm