Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,2656 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
Nailon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2217 RON - 0,3519 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Gri
Nailon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,4832 RON - 0,7653 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Gri
Nailon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,7763 RON - 0,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
Alb
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
0,8145 RON - 1,1295 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
Nailon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,6271 RON - 0,6271 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
Negru
Nailon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,6393 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
Alb
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Negru
Nailon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,282 RON - 0,2998 RON 16000 În stoc
6.4 mm
Negru
Nailon
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,6393 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
Negru
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,1779 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Gri
Nailon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,3915 RON - 0,6229 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Gri
Nailon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,7667 RON - 0,7667 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,6393 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
Negru
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Natural
Nailon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,5559 RON - 0,5559 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
1,0583 RON - 1,0583 RON 1400 În stoc
4.8 mm
Negru
Nailon
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
1,5333 RON - 2,0673 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Alb
Nailon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,1779 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Alb
Nailon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
  • din 5
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm Nailon Negru

10163689

Interval de preț
0,2998 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    7.1 - 12.7 mm
  • Diametru cap
    11.9 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.8 mm 1.0 mm 9.5 mm Nailon Negru

10163740

Interval de preț
1,0583 RON - 1,0583 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 9.5 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm