Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Deblocabile

În stoc

Acest nit Push In este un tip de dispozitiv de fixare a panoului conceput pentru asamblarea și îndepărtarea optimă pentru o gamă largă de aplicații, în special cele care necesită întreținere regulată, precum și asamblare și îndepărtare rapidă.

Acest nit în stil „T” are un cap de nit în formă de buton, care este ușor de apucat și va îmbunătăți confortul operatorului. Nitul beneficiază de un design simplu push-push și nu necesită unelte de instalare. Acest design simplu și eficient permite fixarea și desprinderea nitului din aplicare de până la 25 de ori - făcându-l o soluție extrem de economică și reutilizabilă. De asemenea, acest lucru accelerează semnificativ instalarea și dezasamblarea.

  • Material: nailon 6
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V2
  • Culori: negru și alb

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
1,6155 RON - 1,6155 RON În producție
4.2 mm
Negru
8.0 mm
12 mm
7.5 - 8.5 mm
1,4923 RON - 1,4923 RON 700 În stoc
3.7 mm
Negru
8.0 mm
10 mm
3.8 - 5.2 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON 350 În stoc
3.2 mm
Negru
8.0 mm
10 mm
1.0 - 2.0 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON În producție
3.0 mm
Alb
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,5695 RON - 0,5695 RON 900 În stoc
3.5 mm
Negru
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
0,5695 RON - 0,5695 RON În producție
3.0 mm
Alb
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
22,686 RON - 22,686 RON În producție
2.5 mm
Alb
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON În producție
4.2 mm
Alb
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON În producție
3.2 mm
Alb
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
Nit cu expansiune 4.2 mm 7.5 mm 8.5 mm Nailon Negru

10173855

Interval de preț
1,6155 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Diametru cap
    12 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    7.5 - 8.5 mm
Nit cu expansiune 3.7 mm 3.8 mm 5.2 mm Nailon Negru

10173831

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.0 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.6 - 3.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.8 - 5.2 mm
Nit cu expansiune 3.2 mm 1.0 mm 2.0 mm Nailon Negru

10173800

Interval de preț
1,3964 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 2.0 mm
Detașabile Nituri cu fixare prin împingere Alb 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173817

Interval de preț
1,3964 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 2.0 mm
  • Diametru cap știft
    10.0 mm
Nituri cu siguranţă Negru 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Interval de preț
0,5695 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 4.5 mm
Nituri cu siguranţă Alb 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Interval de preț
0,5695 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 4.0 mm
Nituri cu siguranţă Alb 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Interval de preț
22,686 RON - 22,686 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 3.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nailon Alb

10173848

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.5 - 6.5 mm
Nit cu expansiune 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Alb

10173824

Interval de preț
1,3964 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 3.0 mm