Meniu Caută

Nit orb 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nailon; Policarbonat Gri

Niturile oarbe sunt utile atunci când la ansamblu este disponibil doar accesul pe o singură față. Fabricate din policarbonat și nailon gri, oferind o îmbinare solidă, ușoară, cu proprietăți bune de izolare termică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10203729

Numărul piesei producătorului:

1285318

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,5333 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

766,65 RON

500 x 1,5333 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 5.0 mm
Diametru orificiu compatibil 5.7 mm
Lungime ancoră 9.6 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Gri
Material Nailon; Policarbonat
Material complet Nailon 6; Policarbonat

Produsul 1285318 înlocuiește:

Nituri cu fixare prin împingere 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nailon; Policarbonat Gri
Numărul piesei Essentra: 10635599
Numărul piesei producătorului: 171579638122

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne