Meniu Caută

Nit orb 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nailon; Policarbonat Alb

Niturile oarbe sunt utile atunci când la ansamblu este disponibil doar accesul pe o singură față. Fabricate din policarbonat și nailon albe, oferind o îmbinare solidă, ușoară, cu proprietăți bune de izolare termică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10203736

Numărul piesei producătorului:

1285320

440 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,5608 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

780,40 RON

500 x 1,5608 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 5.0 - 8.0 mm
Diametru orificiu compatibil 5.7 mm
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Alb
Material Nailon; Policarbonat
Material complet Nailon 6; Policarbonat

Produsul 1285320 înlocuiește:

Nituri cu fixare prin împingere 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nailon; Policarbonat Alb
Numărul piesei Essentra: 10633366
Numărul piesei producătorului: 171571311322

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne