10203743
1285323
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,6155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval grosime panou compatibil | 8.0 - 11.5 mm |
---|---|
Interval grosime panou compatibil | 0.315 - 0.453 in |
Diametru orificiu compatibil | 5.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.224 in |
Lungime ancoră | 15.9 mm |
Lungime ancoră | 0.626 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 2.2 mm |
Înălțime cap | 0.087 in |
Tip nit | Nit pop |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Gri |
Material | Nailon; Policarbonat |
Material complet | Nailon 6; Policarbonat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.