Meniu Caută

Nit orb 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nailon; Policarbonat Bej

Niturile oarbe sunt utile atunci când la ansamblu este disponibil doar accesul pe o singură față. Fabricate din policarbonat și nailon bej, oferind o îmbinare solidă, ușoară, cu proprietăți bune de izolare termică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10587218

Numărul piesei producătorului:

1285324

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,5761 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

788,05 RON

500 x 1,5761 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 8.0 - 11.5 mm
Diametru orificiu compatibil 5.7 mm
Lungime ancoră 15.9 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Bej
Material Nailon; Policarbonat
Material complet Nailon 6; Policarbonat

Produsul 1285324 înlocuiește:

Nit orb 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nailon; Policarbonat Bej
Numărul piesei Essentra: 10629109
Numărul piesei producătorului: 171571638222

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne