Meniu Caută

Nit orb 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

Niturile oarbe sunt utile atunci când la ansamblu este disponibil doar accesul pe o singură față. Fabricate din policarbonat și nailon albe, oferind o îmbinare solidă, ușoară, cu proprietăți bune de izolare termică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10419205

Numărul piesei producătorului:

CR32-2-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1144 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 114,40 RON

1000 x 1,1144 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 3.5 - 6.5 mm
Diametru orificiu compatibil 3.3 mm
Lungime ancoră 9.6 mm
Diametru cap 6.4 mm
Înălțime cap 1.4 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Alb
Material Nailon; Policarbonat
Material complet Nailon 6; Policarbonat

Produsul CR32-2-2 înlocuiește:

Nituri cu fixare prin împingere 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nailon; Policarbonat Alb
Numărul piesei Essentra: 10540473
Numărul piesei producătorului: 171339611322

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne