Meniu Caută

Nit orb 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nailon; Policarbonat Negru

Niturile oarbe sunt utile atunci când la ansamblu este disponibil doar accesul pe o singură față. Fabricate din policarbonat și nailon negre, oferind o îmbinare solidă, ușoară, cu proprietăți bune de izolare termică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10311202

Numărul piesei producătorului:

CR40-3-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,7798 RON
1000 + 1,4238 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

177,98 RON

100 x 1,7798 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 6.0 - 9.0 mm
Diametru orificiu compatibil 4.1 mm
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 8.0 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material Nailon; Policarbonat
Material complet Nailon 6; Policarbonat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne