10153178
CR48-1-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,1084 RON |
500 + | 1,684 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval grosime panou compatibil | 1.5 - 4.5 mm |
---|---|
Interval grosime panou compatibil | 0.059 - 0.177 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.9 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.193 in |
Lungime ancoră | 8.0 mm |
Lungime ancoră | 0.315 in |
Diametru cap | 9.6 mm |
Diametru cap | 0.378 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Tip nit | Nit pop |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Alb |
Material | Nailon; Policarbonat |
Material complet | Nailon 6; Policarbonat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.