Nivelele noastre cu bulă de aer sunt menite să vă garanteze lucrări realizate cu ușurință și precizie, fiind o parte esențială a kitului de unelte al meseriașului.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare fluidă | Înălțime bază | Înălțime totală | Diametru bază | Cumpără | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125,9982 RON - 433,7474 RON | În producție |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
125,9982 RON - 433,7474 RON | În producție |
Transparent
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
118,0437 RON - 406,3763 RON | În producție |
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
233,7191 RON - 661,9326 RON | În producție |
Transparent
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
356,2673 RON - 445,3273 RON | În producție |
Verde/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
95,5768 RON - 329,0112 RON | În producție |
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
96,946 RON - 333,7593 RON | În producție |
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
90,5933 RON - 139,3607 RON | În producție |
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
118,0437 RON - 406,3763 RON | În producție |
Transparent
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
112,5537 RON - 375,933 RON | 2 În stoc |
Verde/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
10209356 | 308,7731 RON - 874,3375 RON | În producție |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
363,9616 RON - 1 030,8833 RON | În producție |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
363,9616 RON - 1 030,8833 RON | În producție |
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
90,5933 RON - 139,3607 RON | În producție |
Transparent
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
356,2673 RON - 996,3901 RON | În producție |
Verde/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
308,7731 RON - 874,3375 RON | În producție |
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
233,7191 RON - 661,9326 RON | În producție |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
112,5537 RON - 375,933 RON | În producție |
Verde/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina